{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_br-r_k_din12240-4/gk_br-r_k_din12240-4_ig.prj},{NB=63299420-M20 x1,5},{ARTNR=63299420},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gelenkkopf: Rostfreier Edelstahl geschmiedet, gehärtet, Lauffläche: feinstbearbeitet, Innenring / Wälzkörper: Rostfreier Edelstahl, gehärtet, feinstbearbeitet, Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett NSF H1},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde},{D=20},{B=25},{C1=18.00},{D2=50},{D3=27.5},{D4=34},{H1=77},{L3=33},{G=M20 x1,5},{AL=7.0},{TZ=5.4},{TZ1=2.3},{Y=2.46},{Y0=2.58},{DZ=825},{GEW=367},{GG=20},{L5=10.0},{SW=30},{TYP=0},{DD=38.0},{DK=32.20},{D1=24.3},{L7=26},{LSCHAFT=40.3},{WINK=150.0},{SND=8.0},{SNL=3.0},{SND1=6.0},{SNL1=5.0},{P=1.50},{CTN=84832000},{GGG=1.5}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 12