{maedler/antriebselemente/din_teile/din12240-4/h-gk_gs_din648_mr-k_ag.prj},{NB=63224000-M42x2},{ARTNR=63224000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Außenteil: Stahl C22 geschmiedet, verzinkt, Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±1, geschliffen und poliert, Laufschale: Sondermessing CuZn38Al1 },{HW=mit Schmiernippel},{AUSF=AR = Außen-Rechtsgewinde},{D=40},{B=49.0},{C1=35.00},{D1=44.2},{D2=90},{H=142},{L1=78},{G=M42x2},{KW=16},{GEW=2550},{GG=42},{TYP=0},{DDGRO=74.88},{DDKLE=69.11},{DKR=65.98},{RS=0.997},{LSCHAFT=78.0},{P=2.00},{SND=12.00},{SNL=6.00},{L7=87.6},{CTN=84833038}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 32