{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/h-gk_gs_din12240-4_mr-k/h-gk_gs_din648_mr-k_ig.prj},{NB=63203500-M36x2},{ARTNR=63203500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Außenteil: Stahl C22 geschmiedet, verzinkt, Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±1, geschliffen und poliert, Laufschale: Sondermessing CuZn38Al1 },{HW=mit Schmiernippel},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde},{D=35},{B=43.0},{C1=28.00},{D1=37.7},{D2=80},{D3=46.0},{D4=58.0},{H1=125},{L3=56},{G=M36x2},{W=50.0},{KW=19},{GEW=1600},{GG=36},{TYP=0},{DDGRO=66.36},{DDKLE=61.69},{DKR=57.18},{RS=0.85},{LSCHAFT=64.5},{HSCHAFT=12.5},{P=2.00},{SND=10.50},{SNL=6.00},{CTN=84833038}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 31