{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/h-gk_gt_din12240-4_mr-k/h-gk_gt_din648_mr-k_ag.prj},{NB=63284000-M42 x 2},{ARTNR=63284000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Außenteil: Stahl C22 geschmiedet, verzinkt, Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±1, geschliffen und poliert, Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe},{AUSF=AR = Außen-Rechtsgewinde},{D=40},{B=49},{C1=35.00},{D1=44.2},{D2=90},{H=142},{L1=78},{G=M42 x 2},{KW=16},{GEW=2570},{D3=68.000},{GG=42},{TYP=0},{DDGRO=74.88},{DDKLE=69.11},{DKR=65.98},{RS=0.997},{LSCHAFT=78.00},{P=2.00},{SND=0.00},{SNL=0.00},{L7=87.600},{CTN=84833038}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30