{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/h-gk_gt-r_din12240-4_mr-k/h-gk_gt-r_din648_mr-k_ag.prj},{NB=63299840-M42 x 2},{ARTNR=63299840},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gelenkkopf: Rostfreier Edelstahl 1.4057, Schmiedestück gedreht, Gelenkkugel: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, allseitig geschliffen, Lauffläche poliert, Lagerschale: Rostfreier Edelstahl 1.4571 (V4A) mit PTFE-Einlage},{AUSF=AR = Außen-Rechtsgewinde},{D=40},{B=49},{C1=35.0},{D1=44.2},{D2=90},{H=142},{L1=78},{G=M42 x 2},{KW=16},{GEW=2570},{GG=42},{TYP=0},{DDGRO=74.880},{DDKLE=69.110},{DKR=65.980},{RS=0.997},{LSCHAFT=78.00},{P=2.00},{SND=0.00},{SNL=0.00},{L7=87.60},{CTN=84833038}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 28