{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/h-gk_gt-r_din12240-4_mr-k/h-gk_gt-r_din648_mr-k_ig.prj},{NB=63299640-M42 x 2},{ARTNR=63299640},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gelenkkopf: Rostfreier Edelstahl 1.4057, Schmiedestück gedreht, Gelenkkugel: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, allseitig geschliffen, Lauffläche poliert, Lagerschale: Rostfreier Edelstahl 1.4571 (V4A) mit PTFE-Einlage},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde},{D=40},{B=49},{C1=35.00},{D1=44.2},{D2=90},{D3=57.0},{D4=69},{H1=142},{L3=60},{G=M42 x 2},{W=60},{KW=16},{GEW=2770},{K=69},{J=57.0},{GG=42},{TYP=0},{DDGRO=74.88},{DDKLE=69.11},{DKR=65.98},{RS=0.99},{LSCHAFT=73.8},{HSCHAFT=14.2},{P=2.00},{SND=0.00},{SNL=0.00},{CTN=84833038}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 28