{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_kst_din12240-4_kcrm_u_kclm/k_gk_kcrm_u_kclm_ig.prj},{NB=63255620F-M20 x 1.5},{ARTNR=63255620F},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Außenteil: igumid G, schwarz, Innenring: iglidur® W300, gelblich},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde (KCRM)},{D=20},{B=25},{C1=18.0},{D2=50},{H1=77},{L3=35.0},{G=M20 x 1.5},{W=SW24},{KW=35},{LTSTR=2275},{LTSTA=200},{GEW=55.0},{GG=20},{WW=24},{TYP=0},{DK=35.1},{DDGRO=43.6},{DDKLE=32.4},{LSCHAFT=52.0},{WINK=67.5},{P=1.50},{CTN=84836080}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 22