{maedler/antriebselemente/din_teile/din14/klr_f_kn_diniso14.prj},{NB=64865300-KN 6x23x28},{ARTNR=64865300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=1) Fertigungstoleranz vor dem Schlitzen.},{PR=KN 6x23x28},{A=64},{B=50},{B1=6.6},{C=36},{D=23},{L=15},{K=3},{T=6.8},{S=M 6},{GEW=0.30},{AN=6},{DD=28},{B2=6.0},{SGEWINDE=6},{NDM=6},{XB1=11},{XT1=6.4},{XST1=24.0},{XBSB=11},{XBBA=23},{PPATH=klemmring_kn/klr_din14_sblmcfg.prj},{CTN=84839089},{COLOUR=0.984,0.835,0.090,0.00}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 36