{maedler/antriebselemente/din_teile/din14/kn_m_fl_diniso14.prj},{NB=64855300-KN 6x23x28},{ARTNR=64855300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{PR=KN 6x23x28},{A=64},{B=50},{B1=6.6},{C=36},{F=36},{D=23},{E=10},{H=3.5},{L=55},{GEW=0.47},{AN=6},{DD=28},{B2=6.0},{CTN=84839089},{COLOUR=0.984,0.835,0.090,0.00}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 36