{maedler/antriebselemente/din_teile/din14/kw_ae_diniso14_42crmo4.prj},{NB=64885300-KW 6x23x28x2000},{ARTNR=64885300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 42CrMo4, kaltgezogen},{PR=KW 6x23x28},{L=2000},{AN=6},{D=28},{D1=23},{B=6.0},{GEW=7.928},{CTN=84831095}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 60