{maedler/antriebselemente/din_teile/din14/kn_diniso14.prj},{NB=64835300-KN 6x23x28},{ARTNR=64835300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{PR=KN 6x23x28},{AN=6},{D=28},{D1=23},{B=6.0},{A=50},{L=55},{GEW=0.54},{CTN=84839089},{COLOUR=0.984,0.835,0.090,0.00}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 39