{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/e-rk_ae_din8187_gl.prj},{NB=10600000GL},{DINISONR=10 B-1-GL},{ARTNR=10600000GL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=-},{BZ=Einfach-Rollenketten ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187), mit geraden Laschen},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8\"},{P=15.875},{B1=9.65},{H3=14.70},{LS1=1.700},{LS2=1.700},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.5},{B7=2.4},{BK=22.2},{GEW=1.06},{BU=6.60},{LS=1.70},{SZL=0.065},{TN=boe-rk_gl_10_B-1},{CTN=73151190},{PPATH=e-rk_din8187_gl_sbl.prj}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 7