Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN ISO 606-E-RK-GL-ST - Single-Strand Roller Chains, similar to DIN ISO 606 (formerly DIN 8187), with straight plates
Bill of material
10600000GL
DINISONR
DIN ISO-No.
ARTNR
Product No.
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Special chain steels
HW
Note
BZ
Designation
Single-Strand Roller Chains, similar to DIN ISO 606 (formerly DIN 8187), with straight plates
PB1
p x b1 min. - Pitch x Inner Width
mm
ZOLL
p x b1min. - Pitch x Inner Width
Inch
P
p - Pitch
mm
B1
b1 min.
mm
H3
h max. - Plate Height
mm
LS1
max. s1
mm
LS2
max. s2
mm
RD
d1 - Roller-Ø
mm
BD
d2 - Bolt-Ø
mm
B4
b4 - Width over pin
mm
B7
b7 - Projection over Link 1) - Maximum values at the connecting link
mm
BK
min. Breaking Load
kN
GEW
Weight
kg/m
SZL
0.065 mm
CTN
Customs tariff number
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D
Notícia
Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais