{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/ig_nr4b_e-rk_vn.prj},{NB=10566001},{DINISONR=08 B},{ARTNR=10566001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl vernickelt},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, vernickelt},{BZ=Innenglied Nr. 4/B},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16},{P=12.700},{B1=7.75},{B2=11.30},{RD=8.51},{BD=4.45},{B4=17.0},{B7=3.9},{BK=17.8},{GEW=9.0},{B3=11.43},{H3=10.92},{BU=5.75},{TN=ig_nr4b_e-rk_vn_12.7x7.75},{CTN=73151900},{TYP=0}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 9