{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/ke-kette_ae_din-8187/ke-k_ae_din8187.prj},{NB=10755000},{DINISONR=12 B-1},{ARTNR=10755000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Innenglieder aus speziellem Polycarbonat, Außenglieder aus Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=-},{AUSF=KE},{PB1=19,05 x 11,68},{ZOLL=3/4 x 7/16\"},{P=19.050},{B1=11.68},{B2=15.62},{RD=12.07},{BD=5.72},{B4=22.7},{B7=4.6},{BK=0.70},{GEW=0.67},{B3=15.75},{H3=16.13},{T=1.8},{TN=bo_ke_19.05},{CTN=73151190},{PPATH=ke-k_ae_din8187_sbl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9