{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/e-rk_ae_din8187_rf.prj},{NB=10399000},{DINISONR=083},{ARTNR=10399000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=Vorgereckt und nicht geschmiert.},{BZ=Einfach-Rollenketten ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187), rostfrei},{PB1=12,7 x 4,88},{ZOLL=1/2 x 3/16\"},{P=12.700},{B1=4.88},{B2=7.90},{RD=7.75},{BD=4.09},{B4=12.9},{B7=1.5},{BK=7.0},{GEW=0.42},{B3=8.03},{H3=10.30},{TN=bo_e-rk_rf_12.7x4.88},{CTN=73151190},{PPATH=e-rk_ae_iso606_rf_sbl.prj}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 9