{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/ig_nr4b_e-rk_ss.prj},{NB=10677001},{DINISONR=10 B},{ARTNR=10677001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sinterbronze},{BZ=Innenglied Nr. 4/B},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=13.28},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.6},{B7=4.1},{BK=22.2},{GEW=16},{B3=13.41},{H3=13.72},{BU=6.60},{TN=ig_nr4b_e-rk_ss_15.875mm},{CTN=73151900},{TYP=0}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 7