{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/e-rk_ae_din8187_ss.prj},{NB=10677000},{DINISONR=10 B-1},{ARTNR=10677000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sinterbronze},{BZ=Einfach-Rollenketten ähnlich DIN ISO 606, selbstschmierend},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8\"},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=13.28},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.6},{B7=4.1},{BK=22.2},{GEW=0.93},{B3=13.41},{H3=13.72},{BU=6.60},{TN=bo_e-rk_ss_15.875mm},{CTN=73151190},{TYP=0},{PPATH=e-rk_ae_din8187_ss_sbl.prj}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 4