{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/fvg_nr11-e_e-rk_ss.prj},{NB=10577003},{DINISONR=08 B-1},{ARTNR=10577003},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, Bolzen beschichtet},{HW=-},{BZ=Steckglied mit Federverschluss Nr. 11/E},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16},{B2=11.30},{RD=8.51},{BD=4.45},{B4=17.0},{B7=3.9},{BK=17.8},{GEW=9},{TYP=0},{TYP1=0},{P=12.700},{B1=7.75},{B3=11.43},{H3=10.92},{WF=0.80},{BDF=3.5},{CTN=73151900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5