{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/e-rk_din8187.prj},{NB=10300000},{DINISONR=083},{ARTNR=10300000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=-},{BZ=Einfach-Rollenketten nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187)},{PB1=12,7 x 4,88},{ZOLL=1/2 x 3/16\"},{P=12.700},{B1=4.88},{B2=7.90},{RD=7.75},{BD=4.09},{B4=12.9},{B7=1.5},{BK=11.6},{GEW=0.42},{B3=8.03},{H3=10.30},{TN=bo_e-rk_12.7x4.88},{CTN=73151190},{PPATH=e-rk_din8187_sbl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14