{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_ae_din8187_vn/e-rk_ae_din8187_vn.prj},{NB=10666000},{DINISONR=10 B-1},{ARTNR=10666000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl vernickelt},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, vernickelt},{HW=-},{BZ=Einfach-Rollenketten nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187), vernickelt},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8\"},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=13.28},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.6},{B7=4.1},{BK=22.2},{GEW=0.93},{B3=13.41},{H3=13.72},{TN=bo_e-rk_vn_15.875},{CTN=73151190},{PPATH=e-rk_ae_iso606_vn_sbl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8