{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/ig_nr4-b_e-rk.prj},{NB=10300100},{DINISONR=083},{ARTNR=10300100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{BZ=Innenglied Nr. 4/B},{PB1=12,7 x 4,88},{ZOLL=1/2 x 3/16},{B2=7.90},{RD=7.75},{BD=4.09},{B4=12.9},{B7=1.5},{BK=11.6},{GEW=5.0},{P=12.700},{B1=4.88},{B3=8.03},{H3=10.30},{BU=5.30},{TN=ig_nr4b_e-rk_12.7x4.88},{CTN=73151900},{TYP=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13