{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_ae_din8187_gl/ig_4b_e_rk_gl.prj},{NB=10600100GL},{DINISONR=10 B-1-GL},{ARTNR=10600100GL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{BZ=Innenglied Nr. 4/B},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8},{P=15.875},{B1=9.65},{H3=14.70},{LS1=1.700},{LS2=1.700},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.5},{B7=2.4},{BK=22.2},{GEW=18},{BU=6.60},{LS=1.70},{SZL=0.065},{TN=ig_4b_e-rk_gl_10_B-1},{CTN=73151190}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 7