{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/zweifachrollenketten/z_rk_n_din606_gl.prj},{NB=12700000GL},{DINISONR=12 B-2-GL},{ARTNR=12700000GL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{BZ=Zweifach-Rollenkette ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187), mit geraden Laschen},{PB1=19,05 x 11,68},{ZOLL=3/4 x 7/16},{P=19.050},{B1=11.68},{H3=16.0},{LS1=1.85},{LS2=1.85},{RD=12.07},{BD=5.72},{B5=42.0},{PT=19.46},{B7=4.6},{BK=57.8},{GEW=2.62},{LS=1.85},{S1=3.95},{SZL=0.065},{TN=dummy_z_rk_gl_12},{CTN=73151190},{PPATH=z_rk_n_din606_gl_sbl.prj}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 6