{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/zweifachrollenketten/fvg_nr11-e_z-rk_gl.prj},{NB=12700300GL},{DINISONR=12 B-2-GL},{ARTNR=12700300GL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{BZ=Steckglied mit Federverschluss Nr. 11/E},{PB1=19,05 x 11,68},{ZOLL=3/4 x 7/16},{P=19.050},{B1=11.68},{H3=16.0},{LS1=1.85},{LS2=1.85},{RD=12.07},{BD=5.72},{B5=42.0},{PT=19.46},{B7=4.6},{BK=57.8},{GEW=44},{LS=1.85},{S1=3.95},{SZL=0.065},{WF=0.9},{BDF=4.7},{TYP1=0},{TN=grk_z-rk_gl_12},{CTN=73151190},{PPATH=fvg_nr11-e_z-rk_gl_sbl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6