{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/zweifachrollenketten/z-rk_iso606_rf.prj},{NB=12599000},{DINISONR=08 B-2},{ARTNR=12599000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=-},{BZ=Zweifach-Rollenkette nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187), rostfrei},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16},{P=12.700},{B1=7.75},{B2=11.30},{RD=8.51},{BD=4.45},{B5=31.0},{PT=13.92},{B7=3.9},{BK=21.0},{GEW=1.36},{B3=11.43},{S1=2.90},{H3=10.92},{TN=bo_z-rk_08_b2_rf},{CTN=73151190},{PPATH=z-rk_din_iso_606_rf_sbl.prj}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 6