{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/zweifachrollenketten/z-rk_din8187.prj},{NB=12600000},{DINISONR=10 B-2},{ARTNR=12600000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=-},{BZ=Zweifach-Rollenkette nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187)},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=13.28},{RD=10.16},{BD=5.08},{B5=36.2},{PT=16.59},{B7=4.1},{BK=44.5},{GEW=1.82},{B3=13.41},{S1=1.590},{H3=13.72},{TN=bo_z-rk_10_b2},{CTN=73151190},{PPATH=z-rk_din8187_sbl.prj}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 8