{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/zweifachrollenketten/vg-gekr_nr12-l_z-rk.prj},{NB=12600400},{DINISONR=10 B-2},{ARTNR=12600400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=Gekröpftes Glied mit Splintverschluss, Nr. 12/L},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=13.28},{RD=10.16},{BD=5.08},{B5=36.2},{PT=16.59},{B7=4.1},{BK=44.5},{GEW=30},{B3=13.41},{B4=19.6},{H3=13.72},{BU=6.60},{L1=7.62},{L2=7.62},{C=0.10},{TYP=0},{TN=gl_gekr_nr12-l_z-rk_15.875},{CTN=73151900},{PPATH=vg-gekr_nr12-l_z-rk_sbl.prj}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 7