{maedler/antriebselemente/din_teile/din103/ebf_fm_din103_rg7.prj},{NB=Tr. 70x10 RH-64477170},{ARTNR=64477170},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{ISO=Tr. 70x10 RH},{D1=95},{D2=160},{D3=130},{D4=12.5},{L=75},{L1=22},{L2=20},{GEW=4.85},{ARTNR1=64470195},{ARTNR2=64470295},{NDM=70},{P=10},{CTN=73181900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 22