Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
DIN103-EBF-FLM-2GG-RG7 - Dadi flangiati pronti per il montaggio con filettatura metrica ISO trapezoidale DIN 103, canna di fucile Rg7, doppia filettatura a destra
Lista materiale
64577120
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Metallo duro
MAT
Materiale
Metallo Gunmetal Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
HW
Nota
Per il confronto dei coefficienti di attrito, vedere la pagina del catalogo.
ISO
Filettatura trapezoidale d
D1
D1 - h9
mm
D2
D2 - DIN ISO 2768-m
mm
D3
D3 - DIN ISO 2768-m
mm
D4
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
mm
L
L - DIN ISO 2768-m
mm
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
mm
L2
L2 - DIN ISO 2768-m
mm
GEW
Peso
kg
ARTNR1
Articolo n. Adattatore cardanico KARA
ARTNR2
Articolo n. Console adattatore KONA
CTN
Numero di tariffa doganale
73181900
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Novità
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali