{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/ebf_fm_din103_2-gg_rg7.prj},{NB=Tr. 20x8 P4 RH-64577120},{ARTNR=64577120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{ISO=Tr. 20x8 P4 RH},{D1=30},{D2=58},{D3=45},{D4=7},{L=22},{L1=8},{L2=12},{GEW=0.20},{ARTNR1=64470130},{ARTNR2=64470230},{NDM=20},{P=4},{CTN=73181900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5