{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/ebf_fm_efm_din103_rg7.prj},{NB=Tr. 70x10 RH-64477570},{ARTNR=64477570},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{AUSF=EFM},{ISO=Tr. 70x10 RH},{D1=95},{D2=180},{D3=140},{D4=17},{L=100},{L1=30},{L2=16},{GEW=7.80},{ARTNR1=64470195},{ARTNR2=64470295},{NDM=70},{P=10},{CTN=73181900}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 34