{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/ebf_fm_efm_din103_2-gg.prj},{NB=Tr. 20x8 P4 RH-64577520},{ARTNR=64577520},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{AUSF=EFM},{ISO=Tr. 20x8 P4 RH},{D1=32},{D2=55},{D3=45},{D4=7},{L=44},{L1=12},{L2=8},{GEW=0.35},{ARTNR1=64470132},{ARTNR2=64470232},{NDM=20},{P=4},{CTN=73181900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6