{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/fm_din103_2-gg_re.prj},{NB=Tr. 20x8 P4 RH-64544120},{ARTNR=64544120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{ISO=Tr. 20x8 P4 RH},{D1=36},{D2=60},{L=24},{L1=10},{R1=1.0},{R2=0.5},{GEW=0.32},{NDM=20},{P=4},{CTN=73181900}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 6