{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/fm_din103_2-gg_re.prj},{NB=Tr. 20x8 P4 RH-64544120},{ARTNR=64544120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{ISO=Tr. 20x8 P4 RH},{D1=36},{D2=60},{L=24},{L1=10},{R1=1.0},{R2=0.5},{GEW=0.32},{NDM=20},{P=4},{CTN=73181900}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 6