{maedler/antriebselemente/din_teile/din1480/spschl_b_b.prj},{NB=65388410},{ARTNR=65388410},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl S235, galvanisch verzinkt},{G=M10},{LMIN=303},{LMAX=441},{D=10.5},{L1=125},{L2=150},{L3=48.0},{M1=18},{N=90},{O=13},{P=25},{T=4.0},{GEW=300},{D2=18},{E=30},{F=14},{H=9},{GEWINDE=10},{ABGW=5},{VW=69.0},{TN=spschlmu_b_b_65388410},{PPATH=spschlmu_b_b_sbl.prj},{CTN=73269094}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 5