{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/spannschloesser/spschl_haken_oese/spschl_h_o.prj},{NB=65388110},{ARTNR=65388110},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl S235, galvanisch verzinkt},{G=M10},{LMIN=213},{LMAX=295},{D=14.5},{DS=13.0},{L1=125},{L2=100},{L3=110.0},{M1=18},{N1=64},{N2=64},{GEW=265},{D2=18},{E=30},{F=14},{H=9},{M2=9},{GEWINDE=10},{ABGW=0},{VW=38.0},{TN=spschlmu_h_o_65388110},{PPATH=spschl_h_o_sbl.prj},{CTN=73269094}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6