{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/spannschloesser/spschl_2_oese/spschl_o_o.prj},{NB=65388210},{ARTNR=65388210},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl S235, galvanisch verzinkt},{G=M10},{LMIN=203},{LMAX=286},{D=14.5},{L1=125},{L2=100},{M1=18},{N=64},{GEW=250},{D2=18},{E=30},{F=14},{H=9},{M2=9},{GEWINDE=10},{ABGW=0},{VW=38.0},{TN=spschlmu_o_o_65388210},{PPATH=spschlmu_o_o_sbl.prj},{CTN=73269094}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6