{maedler/antriebselemente/din_teile/din1804/nutmutter_din_1804.prj},{NB=65282400-M24 x 1,5},{ARTNR=65282400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl gehärtet, mit Ausnahme des Gewindes, Planflächen geschliffen},{HW=Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche Ø-d3 als Anlagefläche vorzusehen.},{AUSF=Nutmutter DIN 1804, Form h},{D1=M24 x 1,5},{D2=42},{D3=36},{H=9},{B=6},{T=2.5},{Z=0.5},{ADN=4},{GEW=63},{DD1=24},{P=1.5},{CTN=73181692}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 88