{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/hakens_din1810_a.prj},{NB=65340045},{ARTNR=65340045},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen},{HW=Für Wälzlagermuttern DIN 981, Nutmuttern DIN 1804, höhenverstellbaren Elemente und andere Produkte.},{DMB=45 - 50},{L=206},{D=6},{GEW=155},{A=4.0},{C=0.0},{E=4.8},{I=2.0},{LH=180},{M=18},{NMIN=6},{R1=22.5},{R2=25.0},{R3=35.0},{R4=3.5},{ALPHA=55.0},{B=3.5},{H=0.8},{T1=3.0},{X=0.8},{CTN=82041100}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Productos disponibles: 16