{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/zubehoer/schlauchsch_din3017-1.prj},{NB=110-63811110},{ARTNR=63811110},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{HW=-},{AUSF=W1},{SP=90 - 110},{SPANND1=110},{L=24},{AD=3.0},{PD=4.5},{GEW=26},{D1MIN=90},{D1MAX=110},{BS=0.6},{B1=9},{H1=10},{H2=8},{H3=4},{T=1.6},{N=1.2},{B2=14},{S2=7},{STRF=Stahl},{ABD1=5.7},{CTN=73269098}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 30