{maedler/antriebselemente/bedienteile/kugelknoepfe/kk_din319_pa_form_c.prj},{NB=66472506},{ARTNR=66472506},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast glasfaserverstärkt (Polyamid PA6 GV), schlagfest, schwarz, matt},{HW=-},{AUSF=C: mit Gewinde im Kunststoff geformt},{D1=25},{D2=M6},{D6=15},{H=22.5},{T1=9.0},{GEW=9.9},{DD2=6},{CTN=39269097}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10