{maedler/antriebselemente/bedienteile/kugelknoepfe/kk_din319_nbr_form_e.prj},{NB=66452506},{ARTNR=66452506},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer NBR, schwarz, Shorehärte 75° ±5° A, Gewindebuchse: Stahl verzinkt, blau chromatiert},{HW=-},{AUSF=E: mit verzinkter Stahlgewindebuchse},{D1=25},{D2=M6},{D6=15},{H=22.5},{T3=9.0},{GEW=21.0},{DD2=6},{CTN=40169991}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 9