{maedler/antriebselemente/bedienteile/kugelknoepfe/kk_din319_nbr_form_e.prj},{NB=66452506},{ARTNR=66452506},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer NBR, schwarz, Shorehärte 75° ±5° A, Gewindebuchse: Stahl verzinkt, blau chromatiert},{HW=-},{AUSF=E: mit verzinkter Stahlgewindebuchse},{D1=25},{D2=M6},{D6=15},{H=22.5},{T3=9.0},{GEW=21.0},{DD2=6},{CTN=40169991}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9