{maedler/antriebselemente/bedienteile/kugelknoepfe/kk_din319_pf_form_e.prj},{NB=66412500},{ARTNR=66412500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Duroplast PF31 (Phenolharz), schlagfest, schwarz, hochglanzpoliert},{AUSF=E: mit verzinkter Stahlgewindebuchse},{D1=25},{D3=M6},{D6=15},{H=22.5},{T3=9.0},{GEW=13.6},{DD3=6},{TYP=2},{CTN=39269097}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6