{maedler/antriebselemente/din_teile/din319/kk_din319_pf_form_e.prj},{NB=66412500},{ARTNR=66412500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Duroplast PF31 (Phenolharz), schlagfest, schwarz, hochglanzpoliert},{AUSF=E: mit verzinkter Stahlgewindebuchse},{D1=25},{D3=M6},{D6=15},{H=22.5},{T3=9.0},{GEW=13.6},{DD3=6},{TYP=2},{CTN=39269097}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6