{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/scheibenhr_din3670.prj},{NB=67042500},{ARTNR=67042500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium, Nabe bearbeitet, Radkranz gedreht und poliert},{AUSF=B: ohne Passfedernut},{D1=250},{D2=22},{D3=48},{A=26},{L1=50},{L2=28},{GEW=1608},{AUSF1=0},{NNB=0},{NT=0.0},{CTN=84879090}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8