{maedler/antriebselemente/bedienteile/ballengriffe/feste_bgr_din39_al.prj},{NB=66232000},{ARTNR=66232000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium poliert},{AUSF=Ausführung E - mit eingegossenem Gewindezapfen und Innensechskant},{D1=20},{D3=M8},{D4=13},{L1=64},{L2=12},{L3=8},{SW=4},{GEW=35},{CTN=84879090},{DD3=8}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5