{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/raendelmuttern_und_schrauben/fl_raendelmu_din467.prj},{NB=65375000},{ARTNR=65375000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl, Festigkeitsklasse 5, brüniert},{HW=-},{D1=M10},{D2=36},{D3=20},{H=10},{K=8.0},{GEW=61},{DD1=10},{AZ=225},{CTN=73181900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12