{maedler/antriebselemente/bedienteile/kurbeln/handkurbel_din469_tg.prj},{NB=66902500},{ARTNR=66902500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gusseisen schwarz},{MAT=Kurbelkörper: Gusseisen, kunststoffbeschichtet, schwarz matt, Ballengriff: Stahl verzinkt},{AUSF=Form F: mit festem Ballengriff},{L=250},{S=22},{D=48},{H1=48},{H2=21},{H3=36},{BG=32},{GEW=1332},{D1=32},{D3=12},{D4G=20.0},{D6G=26.0},{L1G=95},{L2G=21.0},{L3G=10.50},{L4G=8.00},{SW=6},{CTN=84879059}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12